Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HH3.50 |
HH6.50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | Grip length T (mm) | Shank length ℓ2 (mm) | Neck diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.5 | 22 | 80 | 3 | 25 Hole Center | 3.30~3.00 | 2 | ||
28.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 35 | 110 | 5 | 35 | 6.30~6.00 | 3 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Tool Material Type | Cobalt HSS |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
Grip length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften