Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HR2.980S |
HR8.030S |
HR14.500S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Grip length T (mm) | Shank length ℓ2 (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.98 | 40 | 2.9 | 72 | 8 | 23 Protruding Center | 6 | ||
47.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.03 | 60 | 8.0 | 115 | 12 | 42 | 6 | ||
69.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 90 | 14.5 | 170 | 18 | 62 | 8 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Tool Material Type | High-speed steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
shank diameter d(φ mm)
Overall Length L(mm)
Grip length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften