Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HR0.590 |
HR0.660 |
HR0.800 |
HR1.000 |
HR1.200 |
HR1.270 |
HR1.500 |
HR2.000 |
HR2.005 |
HR2.070 |
HR4.005 |
HR5.525 |
HR5.995 |
HR12.700 |
HR13.000 |
HR13.200 |
HR15.200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Grip length T (mm) | Shank length ℓ2 (mm) | Width of Shank Square Part K (mm) | Shank square part width tolerance | Shank square part length L (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.59 | Schaftfräserschaft | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | |
50.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.66 | Schaftfräserschaft | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | |
36.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.8 | Schaftfräserschaft | 15 | 2.0 | 35 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
32.35 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 | Schaftfräserschaft | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
34.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.2 | Schaftfräserschaft | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
42.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.27 | Schaftfräserschaft | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
34.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | Schaftfräserschaft | 22 | 3.0 | 45 | 5 | - | - | - | - | 4 | |
28.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | Schaftfräserschaft | 30 | 3.0 | 60 | 6 | - | - | - | - | 4 | |
35.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.005 | Schaftfräserschaft | 30 | 3.0 | 60 | 6 | - | - | - | - | 4 | |
35.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.07 | Schaftfräserschaft | 30 | 3.0 | 60 | 6 | - | - | - | - | 4 | ||
30.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.005 | Gerader Schaft | 40 | 4.0 | 80 | 8 | 30 Hole Center | 3.2 | -0.1~0 | 6 | 6 | |
30.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.525 | Gerader Schaft | 45 | 5.5 | 95 | 10 | 38 | 4.0 | -0.1~0 | 7 | 6 | ||
30.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.995 | Gerader Schaft | 50 | 5.9 | 100 | 10 | 38 | 4.5 | -0.1~0 | 7 | 6 | |
58.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | Gerader Schaft | 80 | 12.7 | 160 | 16 | 62 | 10.0 | -0.1~0 | 13 | 8 | ||
53.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13 | Gerader Schaft | 80 | 13.0 | 160 | 16 | 62 | 10.0 | -0.1~0 | 13 | 8 | |
63.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13.2 | Gerader Schaft | 85 | 13.2 | 165 | 17 | 62 | 10.0 | -0.1~0 | 13 | 8 | ||
74.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.2 | Gerader Schaft | 95 | 15.2 | 185 | 19 | 70 | 12.0 | -0.15~0 | 15 | 8 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 | Tool Material Type | High-speed steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Shank Type
Groove Length(mm)
shank diameter d(φ mm)
Overall Length L(mm)
Grip length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften