Hartmetall-Räumwerkzeug R-Serie

Hartmetall-Räumwerkzeug R-Serie
  • Mengenrabatt
Cutting capacity for quenched hardness around 60 HRC, thanks to purple coating for high-hardness steel and right-lead blade shape. Shank diameter is endmill shank type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR1.00
CR1.01
CR1.02
CR1.03
CR1.04
CR1.05
CR1.06
CR1.07
CR1.08
CR1.10
CR1.11
CR1.12
CR1.13
CR1.14
CR1.15
CR1.16
CR1.17
CR1.18
CR1.19
CR1.20
CR1.21
CR1.22
CR1.23
CR1.24
CR1.25
CR1.26
CR1.27
CR1.28
CR1.29
CR1.30
CR1.31
CR1.32
CR1.33
CR1.34
CR1.35
CR1.36
CR1.37
CR1.38
CR1.39
CR1.40
CR1.41
CR1.42
CR1.43
CR1.44
CR1.45
CR1.46
CR1.47
CR1.48
CR1.49
CR1.50
CR1.51
CR1.52
CR1.53
CR1.54
CR1.55
CR1.56
CR1.57
CR1.58
CR1.59
CR1.60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length B
(mm)

110.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1151.0 Protruding Center500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.01151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.02151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.03151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.04151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.05151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.06151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.07151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.08151.5500.2

98.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.11151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.12151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.13151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.14151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.15151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.16151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.17151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.18151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.19151.5500.2

98.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.22151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.23151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.24151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.25151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.26151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.27151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.28151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.29151.5500.2

98.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.31151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.32151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.33151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.34151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.35151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.36151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.37151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.38151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.39151.5500.2

98.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.41151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.42151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.43151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.44151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.45151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.46151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.47151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.48151.5500.2

84.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.49151.5500.2

98.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5151.5500.2

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51252.0600.5

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52252.0600.5

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53252.0600.5

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54252.0600.5

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.55252.0600.5

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.56252.0600.5

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.57252.0600.5

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.58252.0600.5

107.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.59252.0600.5

89.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.6252.0600.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl Coating Y/N Verfügbar
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.007
Number of flutes 4 Coating Type Purple Tool Material Type Carbide

Technischer Support