Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 20 | 60 | 0.9 | 4 | |
95.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.91 | 20 | 60 | 0.91 | 4 | ||
95.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.92 | 20 | 60 | 0.92 | 4 | ||
95.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.93 | 20 | 60 | 0.93 | 4 | ||
95.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.94 | 20 | 60 | 0.94 | 4 | ||
95.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | 20 | 60 | 0.95 | 4 | ||
95.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.96 | 20 | 60 | 0.96 | 4 | ||
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.97 | 20 | 60 | 0.97 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.98 | 20 | 60 | 0.98 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.99 | 20 | 60 | 0.99 | 4 | |
39.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 20 | 60 | 1 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.01 | 30 | 70 | 1.01 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.02 | 30 | 70 | 1.02 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.03 | 30 | 70 | 1.03 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.04 | 30 | 70 | 1.04 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.05 | 30 | 70 | 1.05 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.06 | 30 | 70 | 1.06 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.07 | 30 | 70 | 1.07 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.08 | 30 | 70 | 1.08 | 4 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.09 | 30 | 70 | 1.09 | 4 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 30 | 70 | 1.1 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.11 | 30 | 70 | 1.11 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.12 | 30 | 70 | 1.12 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.13 | 30 | 70 | 1.13 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.14 | 30 | 70 | 1.14 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.15 | 30 | 70 | 1.15 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.16 | 30 | 70 | 1.16 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.17 | 30 | 70 | 1.17 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.18 | 30 | 70 | 1.18 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.19 | 30 | 70 | 1.19 | 4 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 30 | 70 | 1.2 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.21 | 30 | 70 | 1.21 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.22 | 30 | 70 | 1.22 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.23 | 30 | 70 | 1.23 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.24 | 30 | 70 | 1.24 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.25 | 30 | 70 | 1.25 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.26 | 30 | 70 | 1.26 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.27 | 30 | 70 | 1.27 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.28 | 30 | 70 | 1.28 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.29 | 30 | 70 | 1.29 | 4 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 30 | 70 | 1.3 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.31 | 30 | 70 | 1.31 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.32 | 30 | 70 | 1.32 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.33 | 30 | 70 | 1.33 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.34 | 30 | 70 | 1.34 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.35 | 30 | 70 | 1.35 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.36 | 30 | 70 | 1.36 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.37 | 30 | 70 | 1.37 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.38 | 30 | 70 | 1.38 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.39 | 30 | 70 | 1.39 | 4 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 30 | 70 | 1.4 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.41 | 30 | 70 | 1.41 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.42 | 30 | 70 | 1.42 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.43 | 30 | 70 | 1.43 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.44 | 30 | 70 | 1.44 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.45 | 30 | 70 | 1.45 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.46 | 30 | 70 | 1.46 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.47 | 30 | 70 | 1.47 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.48 | 30 | 70 | 1.48 | 4 | |
44.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.49 | 30 | 70 | 1.49 | 4 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Kunststoff / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Grip length B(mm) | 0.5 |
Diameter tolerance(mm) | 0~0.003 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften