Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Diameter (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 0.57 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 0.64 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 0.71 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 0.78 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 0.5 | 5 | 3 | 40 | 1.02 | ||
88.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 0.5 | 5 | 3 | 40 | 1.37 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 0.5 | 5 | 3 | 40 | 1.55 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 0.5 | 5 | 3 | 40 | 1.72 | ||
103.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 0.5 | 5 | 3 | 40 | 1.9 | ||
104.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 0.5 | 5 | 3 | 40 | 2.26 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 0.67 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 0.74 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 0.81 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 0.88 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 0.6 | 5 | 3 | 40 | 1.12 | ||
88.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 0.6 | 5 | 3 | 40 | 1.47 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 0.6 | 5 | 3 | 40 | 1.65 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 0.6 | 5 | 3 | 40 | 1.82 | ||
103.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 0.6 | 5 | 3 | 40 | 2 | ||
104.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 0.6 | 5 | 3 | 40 | 2.36 | ||
131.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15゚ | 0.6 | 5 | 4 | 40 | 3.27 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 0.7 | 4 | 3 | 40 | 0.77 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 0.7 | 4 | 3 | 40 | 0.84 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 0.7 | 4 | 3 | 40 | 0.91 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 0.7 | 4 | 3 | 40 | 0.98 | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 1.33 | ||
88.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 1.74 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 1.96 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 2.17 | ||
103.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 2.38 | ||
104.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 2.81 | ||
126.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15゚ | 0.7 | 6 | 4 | 40 | 3.91 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 0.8 | 5 | 3 | 40 | 0.89 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 0.8 | 5 | 3 | 40 | 0.97 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 0.8 | 5 | 3 | 40 | 1.06 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 0.8 | 5 | 3 | 40 | 1.15 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 0.8 | 6 | 3 | 40 | 1.43 | ||
82.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 0.8 | 6 | 3 | 40 | 1.84 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 0.8 | 6 | 3 | 40 | 2.06 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 0.8 | 6 | 3 | 40 | 2.27 | ||
103.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 0.8 | 6 | 3 | 40 | 2.48 | ||
103.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 0.8 | 6 | 3 | 40 | 2.92 | ||
113.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15゚ | 0.8 | 6 | 4 | 40 | 4.01 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 0.9 | 5 | 3 | 40 | 0.99 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 0.9 | 5 | 3 | 40 | 1.07 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 0.9 | 5 | 3 | 40 | 1.16 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 0.9 | 5 | 3 | 40 | 1.25 | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 0.9 | 6 | 3 | 40 | 1.53 | ||
82.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 0.9 | 6 | 3 | 40 | 1.94 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 0.9 | 6 | 3 | 40 | 2.16 | ||
92.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 0.9 | 6 | 3 | 40 | 2.37 | ||
103.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 0.9 | 6 | 3 | 40 | 2.58 | ||
103.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 0.9 | 6 | 3 | 40 | 3.01 | ||
113.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15゚ | 0.9 | 6 | 4 | 40 | 4.11 | ||
93.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.14 | ||
100.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.28 | ||
93.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.42 | ||
93.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.56 | ||
93.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚30' | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.69 | ||
93.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.84 |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsional Angle | Right Torsion 30° | Small diameter tolerance (D1) | -0.05~0 |
Angle Tolerance (θ) | ±5′ | Shank diameter tolerance (d) | h6 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large Diameter(φ mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften