Spulen-Räumwerkzeug SUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUR1-1
SUR1-2
SUR1-3
SUR1-4
SUR1-5
SUR1-6
SUR1-7
SUR1-8
SUR1-9
SUR1-10
SUR1-11
SUR1-12
SUR1-13
SUR1-14
SUR1-15
SUR1-16
SUR1-17
SUR1-18
SUR1-19
SUR1-20
SUR1-21
SUR1-22
SUR1.5-1
SUR1.5-2
SUR1.5-3
SUR1.5-4
SUR1.5-5
SUR1.5-6
SUR1.5-7
SUR1.5-8
SUR1.5-9
SUR1.5-10
SUR1.5-11
SUR1.5-12
SUR1.5-13
SUR1.5-14
SUR1.5-15
SUR1.5-16
SUR1.5-17
SUR1.5-18
SUR1.5-19
SUR1.5-20
SUR1.5-21
SUR1.5-22
SUR2-1
SUR2-2
SUR2-3
SUR2-4
SUR2-5
SUR2-6
SUR2-7
SUR2-8
SUR2-9
SUR2-10
SUR2-11
SUR2-12
SUR2-13
SUR2-14
SUR2-15
SUR2-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Both square Torsional Angle Full length L
(mm)
shank diameter Center

123.87 €

1 6 Arbeitstage 602 3.04120°110660° Convex

137.82 €

1 6 Arbeitstage 1002 3.74120°150660° Convex

97.04 €

1 6 Arbeitstage 602.5 3.54120°110660° Convex

129.06 €

1 6 Arbeitstage 1002.5 4.24120°150660° Convex

93.96 €

1 10 Arbeitstage 603 4.04120°110660° Convex

107.91 €

1 10 Arbeitstage 1003 4.74120°150660° Convex

242.66 €

1 6 Arbeitstage 1603 5.79120°210660° Convex

99.66 €

1 6 Arbeitstage 803.5 4.89120°130660° Convex

124.98 €

1 6 Arbeitstage 1203.5 5.59120°170660° Convex

108.40 €

1 6 Arbeitstage 804 5.39120°130660° Convex

134.30 €

1 6 Arbeitstage 1204 6.09120°170660° Convex

263.37 €

1 6 Arbeitstage 1604 6.79120°210860° Convex

115.11 €

1 6 Arbeitstage 1004.5 6.24120°150860° Convex

183.38 €

1 6 Arbeitstage 1404.5 6.94120°190860° Convex

160.15 €

1 6 Arbeitstage 1205 7.09120°170860° Convex

299.04 €

1 6 Arbeitstage 1605 7.79120°210860° Convex

172.09 €

1 6 Arbeitstage 1206 8.09120°170860° Convex

321.32 €

1 6 Arbeitstage 1606 8.79120°210860° Convex

184.63 €

1 6 Arbeitstage 120810.09120°1701060° Concave

322.56 €

1 6 Arbeitstage 160810.79120°2101060° Concave

210.63 €

1 6 Arbeitstage 1201012.09120°1701260° Concave

332.62 €

1 6 Arbeitstage 1601012.79120°2101260° Concave

117.17 €

1 6 Arbeitstage 602 3.571.520°110660° Convex

130.09 €

1 6 Arbeitstage 1002 4.611.520°150660° Convex

91.38 €

1 6 Arbeitstage 602.5 4.071.520°110660° Convex

123.92 €

1 6 Arbeitstage 1002.5 5.111.520°150660° Convex

84.16 €

1 6 Arbeitstage 603 4.571.520°110660° Convex

103.28 €

1 6 Arbeitstage 1003 5.611.520°150660° Convex

233.93 €

1 6 Arbeitstage 1603 7.191.520°210860° Convex

97.10 €

1 6 Arbeitstage 803.5 5.591.520°130660° Convex

119.85 €

1 6 Arbeitstage 1203.5 6.641.520°170860° Convex

99.70 €

1 6 Arbeitstage 804 6.091.520°130660° Convex

129.17 €

1 6 Arbeitstage 1204 7.141.520°170860° Convex

271.16 €

1 6 Arbeitstage 1604 8.191.520°210860° Convex

104.90 €

1 6 Arbeitstage 1004.5 7.111.520°150860° Convex

176.71 €

1 6 Arbeitstage 1404.5 8.161.520°190860° Convex

153.99 €

1 6 Arbeitstage 1205 8.141.520°170860° Convex

287.75 €

1 6 Arbeitstage 1605 9.191.520°210860° Convex

166.97 €

1 6 Arbeitstage 1206 9.141.520°170860° Convex

308.49 €

1 6 Arbeitstage 160610.191.520°2101060° Convex

195.00 €

1 6 Arbeitstage 120811.141.520°1701260° Concave

332.44 €

1 6 Arbeitstage 160812.191.520°2101260° Concave

217.40 €

1 6 Arbeitstage 1201013.141.520°1701260° Concave

370.90 €

1 6 Arbeitstage 1601014.191.520°2101260° Concave

104.79 €

1 10 Arbeitstage 602 4.09212°110660° Convex

118.24 €

1 10 Arbeitstage 1002 5.49212°150660° Convex

84.17 €

1 10 Arbeitstage 602.5 5.59212°110660° Convex

119.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1002.5 5.99212°150660° Convex

108.65 €

1 10 Arbeitstage 603 5.09212°110660° Convex

108.40 €

1 10 Arbeitstage 1003 6.49212°150860° Convex

233.97 €

1 10 Arbeitstage 1603 8.59212°210860° Convex

97.11 €

1 6 Arbeitstage 803.5 6.29212°130860° Convex

119.87 €

1 6 Arbeitstage 1203.5 7.69212°170860° Convex

104.79 €

1 10 Arbeitstage 804 6.79212°130860° Convex

129.19 €

1 10 Arbeitstage 1204 8.19212°170860° Convex

271.21 €

1 6 Arbeitstage 1604 9.59212°2101060° Convex

104.92 €

1 6 Arbeitstage 1004.5 7.99212°150860° Convex

176.76 €

1 6 Arbeitstage 1404.5 9.39212°1901060° Convex

154.03 €

1 6 Arbeitstage 1205 9.19212°170860° Convex

287.81 €

1 6 Arbeitstage 160510.59212°2101060° Convex

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Diameter tolerance(mm) -0.08~0 Number of flutes(Sheets) 3 Shank diameter tolerance h7
Angle Tolerance ±5′ Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support