Maschinen-Spiral-Räumwerkzeug SPLHR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPLMR5-120-200
SPLMR6-120-200
SPLMR7-120-200
SPLMR8-120-200
SPLMR8-150-250
SPLMR9-120-200
SPLMR9-160-250
SPLMR10-150-250
SPLMR10-150-300
SPLMR10.5-200-300
SPLMR11-200-300
SPLMR11.5-200-300
SPLMR12-150-300
SPLMR12-160-250
SPLMR12-200-350
SPLMR12.5-200-350
SPLMR13-150-300
SPLMR13-200-300
SPLMR13-200-350
SPLMR13.5-200-350
SPLMR14-200-300
SPLMR14-200-350
SPLMR14.5-200-350
SPLMR14.5-250-400
SPLMR15-200-350
SPLMR15-250-400
SPLMR15.5-200-350
SPLMR15.5-250-400
SPLMR16-200-350
SPLMR16-250-400
SPLMR16.5-200-350
SPLMR16.5-250-400
SPLMR17-200-350
SPLMR17-200-400
SPLMR17-250-400
SPLMR17.5-200-350
SPLMR17.5-250-400
SPLMR18-200-350
SPLMR18-200-400
SPLMR18-250-450
SPLMR18.5-200-350
SPLMR18.5-250-400
SPLMR19-200-350
SPLMR19-200-400
SPLMR19-250-400
SPLMR20-200-350
SPLMR20-200-400
SPLMR20-250-400
SPLMR20.5-200-350
SPLMR20.5-250-400
SPLMR21-200-350
SPLMR21-250-400
SPLMR21.5-250-400
SPLMR22-250-400
SPLMR22.5-250-400
SPLMR23-250-400
SPLMR23.5-300-450
SPLMR24-300-450
SPLMR24.5-300-450
SPLMR25-300-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

174.27 €

1 6 Arbeitstage 5120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

174.29 €

1 6 Arbeitstage 6120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

174.33 €

1 6 Arbeitstage 7120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

174.37 €

1 6 Arbeitstage 8120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

187.35 €

1 6 Arbeitstage 8150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

174.42 €

1 6 Arbeitstage 9120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

187.41 €

1 6 Arbeitstage 9160 +0.006~+0.0126250184.51MT1

188.52 €

1 6 Arbeitstage 10150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

229.40 €

1 6 Arbeitstage 10150 +0.006~+0.0126300234.51MT1

229.45 €

1 6 Arbeitstage 10.5200 +0.007~+0.0156300234.51MT1

239.30 €

1 6 Arbeitstage 11200 +0.007~+0.0156300234.51MT1

262.59 €

1 6 Arbeitstage 11.5200 +0.007~+0.0156300234.51MT1

256.45 €

1 6 Arbeitstage 12150 +0.007~+0.0156300234.51MT1

215.01 €

1 6 Arbeitstage 12160 +0.007~+0.0156250184.51MT1

288.61 €

1 6 Arbeitstage 12200 +0.007~+0.0156350284.51MT1

316.04 €

1 6 Arbeitstage 12.5200 +0.007~+0.0156350284.51MT1

258.64 €

1 6 Arbeitstage 13150 +0.007~+0.0158300234.51MT1

261.74 €

1 6 Arbeitstage 13200 +0.007~+0.0158300234.51MT1

288.76 €

1 6 Arbeitstage 13200 +0.007~+0.0158350284.51MT1

316.19 €

1 6 Arbeitstage 13.5200 +0.007~+0.0158350284.51MT1

268.07 €

1 6 Arbeitstage 14200 +0.007~+0.0158300234.51MT1

288.92 €

1 6 Arbeitstage 14200 +0.007~+0.0158350284.51MT1

311.61 €

1 6 Arbeitstage 14.5200 +0.007~+0.01583502701.5MT2

344.36 €

1 6 Arbeitstage 14.5250 +0.007~+0.01584003201.5MT2

311.71 €

1 6 Arbeitstage 15200 +0.007~+0.01583502701.5MT2

344.46 €

1 6 Arbeitstage 15250 +0.007~+0.01584003201.5MT2

342.24 €

1 6 Arbeitstage 15.5200 +0.007~+0.01583502701.5MT2

359.52 €

1 6 Arbeitstage 15.5250 +0.007~+0.01584003201.5MT2

311.88 €

1 6 Arbeitstage 16200 +0.007~+0.01583502701.5MT2

359.63 €

1 6 Arbeitstage 16250 +0.007~+0.01584003201.5MT2

342.42 €

1 6 Arbeitstage 16.5200 +0.007~+0.01583502701.5MT2

396.91 €

1 6 Arbeitstage 16.5250 +0.007~+0.01584003201.5MT2

332.20 €

1 6 Arbeitstage 17200 +0.007~+0.01583502701.5MT2

344.90 €

1 6 Arbeitstage 17200 +0.007~+0.01584003201.5MT2

420.24 €

1 6 Arbeitstage 17250 +0.007~+0.01584003201.5MT2

365.33 €

1 6 Arbeitstage 17.5200 +0.007~+0.01583502701.5MT2

420.36 €

1 6 Arbeitstage 17.5250 +0.007~+0.01584003201.5MT2

332.40 €

1 6 Arbeitstage 18200 +0.007~+0.01583502701.5MT2

391.06 €

1 6 Arbeitstage 18200 +0.007~+0.01584003201.5MT2

439.41 €

1 6 Arbeitstage 18250 +0.007~+0.01584503701.5MT2

365.54 €

1 6 Arbeitstage 18.5200 +0.008~+0.01783502701.5MT2

462.42 €

1 6 Arbeitstage 18.5250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

390.93 €

1 6 Arbeitstage 19200 +0.008~+0.01783502701.5MT2

423.83 €

1 6 Arbeitstage 19200 +0.008~+0.01784003201.5MT2

462.55 €

1 6 Arbeitstage 19250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

399.93 €

1 6 Arbeitstage 20200 +0.008~+0.01783502701.5MT2

435.98 €

1 6 Arbeitstage 20200 +0.008~+0.01784003201.5MT2

435.98 €

1 6 Arbeitstage 20250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

439.27 €

1 6 Arbeitstage 20.5200 +0.008~+0.01783502701.5MT2

457.78 €

1 6 Arbeitstage 20.5250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

420.81 €

1 6 Arbeitstage 21200 +0.008~+0.01783502701.5MT2

457.93 €

1 6 Arbeitstage 21250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

487.49 €

1 6 Arbeitstage 21.5250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

487.64 €

1 6 Arbeitstage 22250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

502.24 €

1 6 Arbeitstage 22.5250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

502.39 €

1 6 Arbeitstage 23250 +0.008~+0.01784003201.5MT2

668.46 €

1 6 Arbeitstage 23.5300 +0.008~+0.01784503511.5MT3

668.65 €

1 6 Arbeitstage 24300 +0.008~+0.01784503511.5MT3

701.86 €

1 6 Arbeitstage 24.5300 +0.008~+0.01784503511.5MT3

702.04 €

1 6 Arbeitstage 25300 +0.008~+0.01784503511.5MT3

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Kegelgewinde work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12° Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Technischer Support