Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCR-TIN1.97 |
MCR-TIN2.5 |
MCR-TIN3.02 |
MCR-TIN4 |
MCR-TIN4.03 |
MCR-TIN5 |
MCR-TIN6.02 |
MCR-TIN6.05 |
MCR-TIN9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Length under neck ℓ1 (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.97 | 11 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 21 | 0.3 | 2 | 60° Convex | ||
46.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 15 | +0.002~+0.006 | 4 | 60 | 30 | 0.3 | 3 | 60° Convex | |
58.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.02 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 30 | 0.3 | 3 | 60° Concave | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 18 | +0.004~+0.009 | 6 | 70 | 38 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
44.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.03 | 18 | 0~+0.005 | 6 | 70 | 38 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
48.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 23 | +0.004~+0.009 | 6 | 80 | 46 | 0.5 | 5 | 60° Concave | |
70.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.02 | 26 | 0~+0.005 | 6 | 90 | 54 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
63.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.05 | 26 | 0~+0.005 | 6 | 90 | 54 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
62.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 36 | +0.006~+0.012 | 6 | 110 | 70 | 0.7 | 10 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Torsional Angle | 7° | Coating Type | TiN | Shank diameter tolerance | h7 |
Tool Material Type | High-speed steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Length under neck ℓ1(mm)
Bite length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften