Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSTPR1 |
CSTPR1.2 |
CSTPR1.5 |
CSTPR2 |
CSTPR2.5 |
CSTPR3 |
CSTPR4 |
CSTPR5 |
CSTPR6 |
CSTPR7 |
CSTPR8 |
CSTPR10 |
CSTPR12 |
CSTPR13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28 | 1 | 1.46 | 4 | 45 | - | 2 | 5 | |
56.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 1.2 | 1.74 | 4 | 50 | - | 2.5 | 5 | |
64.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 37 | 1.5 | 2.14 | 4 | 58 | - | 2.5 | 5 | |
78.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 48 | 2 | 2.86 | 4 | 70 | - | 3 | 5 | |
89.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 2.5 | 3.46 | 4 | 75 | - | 3 | 5 | ||
102.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 3 | 4.16 | 6 | 88 | - | 4 | 5 | ||
99.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 4 | 5.4 | 6 | 102 | 0.5 | 5 | 5 | ||
138.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 87 | 5 | 6.64 | 6 | 115 | 1 | 6 | 5 | ||
182.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 99 | 6 | 7.88 | 6 | 130 | 1 | 8 | 5 | ||
275.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 119 | 7 | 9.28 | 6 | 152 | 1 | 8 | 5 | ||
412.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 141 | 8 | 10.72 | 6 | 178 | 1 | 10 | 5 | ||
705.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 163 | 10 | 13.16 | 8 | 205 | 1 | 12 | 5 | ||
973.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 194 | 12 | 15.74 | 8 | 240 | 1 | 14 | 7 | ||
1,019.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 194 | 13 | 16.74 | 8 | 240 | 1 | 14 | 7 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Diameter tolerance(mm) | -0.05~+0.05 | Shank diameter tolerance | h6 | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften