Festes Medium Räumwerkzeug CSRM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSRM0.8
CSRM0.9
CSRM0.95
CSRM0.96
CSRM0.97
CSRM0.98
CSRM0.99
CSRM1
CSRM1.01
CSRM1.02
CSRM1.03
CSRM1.04
CSRM1.05
CSRM1.1
CSRM1.2
CSRM1.4
CSRM1.5
CSRM1.6
CSRM1.7
CSRM1.8
CSRM1.9
CSRM1.95
CSRM1.97
CSRM1.98
CSRM1.99
CSRM2
CSRM2.01
CSRM2.02
CSRM2.03
CSRM2.04
CSRM2.05
CSRM2.1
CSRM2.2
CSRM2.3
CSRM2.4
CSRM2.5
CSRM2.6
CSRM2.7
CSRM2.8
CSRM2.9
CSRM2.95
CSRM2.96
CSRM2.97
CSRM2.98
CSRM2.99
CSRM3
CSRM3.01
CSRM3.02
CSRM3.03
CSRM3.04
CSRM3.05
CSRM3.1
CSRM3.2
CSRM3.3
CSRM3.4
CSRM3.5
CSRM3.6
CSRM3.7
CSRM3.8
CSRM3.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

59.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.815+0.002~+0.0074500.3160° Convex

59.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.915+0.002~+0.0074500.3160° Convex

72.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.95150~+0.0054500.3160° Convex

72.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.96150~+0.0054500.3160° Convex

72.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.97150~+0.0054500.3160° Convex

72.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.98150~+0.0054500.3160° Convex

72.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.99150~+0.0054500.3160° Convex

57.66 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 130+0.002~+0.0074700.3160° Convex

75.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.01300~+0.0054700.31.560° Convex

75.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.02300~+0.0054700.31.560° Convex

75.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.03300~+0.0054700.31.560° Convex

75.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.04300~+0.0054700.31.560° Convex

75.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.05300~+0.0054700.31.560° Convex

62.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.130+0.002~+0.0074700.31.560° Convex

62.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.230+0.002~+0.0074700.31.560° Convex

69.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.430+0.002~+0.0074700.31.560° Convex

56.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.530+0.002~+0.0074700.31.560° Convex

65.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.635+0.002~+0.0074700.4260° Convex

65.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.735+0.002~+0.0074700.4260° Convex

65.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.835+0.002~+0.0074700.4260° Convex

65.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.935+0.002~+0.0074700.4260° Convex

78.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.95350~+0.0054700.4260° Convex

78.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.97350~+0.0054700.4260° Convex

78.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.98350~+0.0054700.4260° Convex

78.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.99350~+0.0054700.4260° Convex

63.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 235+0.002~+0.0074700.5260° Convex

94.57 €

1 6 Arbeitstage 2.01450~+0.0054800.52.560° Convex

94.57 €

1 6 Arbeitstage 2.02450~+0.0054800.52.560° Convex

94.57 €

1 6 Arbeitstage 2.03450~+0.0054800.52.560° Convex

94.57 €

1 6 Arbeitstage 2.04450~+0.0054800.52.560° Convex

94.57 €

1 6 Arbeitstage 2.05450~+0.0054800.52.560° Convex

78.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.145+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

78.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.245+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

85.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.345+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.445+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

71.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.545+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

81.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.645+0.002~+0.0074800.5360° Convex

81.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.745+0.002~+0.0074800.5360° Convex

81.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.845+0.002~+0.0074800.5360° Convex

81.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.945+0.002~+0.0074800.5360° Convex

96.08 €

1 6 Arbeitstage 2.95450~+0.0054800.5360° Convex

96.08 €

1 6 Arbeitstage 2.96450~+0.0054800.5360° Convex

96.08 €

1 6 Arbeitstage 2.97450~+0.0054800.5360° Convex

96.08 €

1 6 Arbeitstage 2.98450~+0.0054800.5360° Convex

96.08 €

1 6 Arbeitstage 2.99450~+0.0054800.5360° Convex

73.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 345+0.002~+0.0074800.5360° Concave

103.49 €

1 6 Arbeitstage 3.01450~+0.0054900.53.560° Concave

103.49 €

1 6 Arbeitstage 3.02450~+0.0054900.53.560° Concave

103.49 €

1 6 Arbeitstage 3.03450~+0.0054900.53.560° Concave

103.49 €

1 6 Arbeitstage 3.04450~+0.0054900.53.560° Concave

103.49 €

1 6 Arbeitstage 3.05450~+0.0054900.53.560° Concave

85.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.145+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

85.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.245+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

85.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.345+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

85.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.445+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

77.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.545+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

93.90 €

1 6 Arbeitstage 3.650+0.004~+0.0094900.5460° Concave

93.92 €

1 6 Arbeitstage 3.750+0.004~+0.0094900.5460° Concave

93.92 €

1 6 Arbeitstage 3.850+0.004~+0.0094900.5460° Concave

93.92 €

1 6 Arbeitstage 3.950+0.004~+0.0094900.5460° Concave

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Technischer Support