• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PHP-Vollhartmetallbohrer, Phoenix-Bohrer

PHP-Vollhartmetallbohrer, Phoenix-Bohrer
An indexable drill that achieves high machining capacity and has excellent chip discharge properties. 4-corner type inserts with excellent cost performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHP140FS20M04-3D
PHP145FS20M04-3D
PHP150FS20M04-3D
PHP155FS20M04-3D
PHP160FS20M04-3D
PHP165FS20M05-3D
PHP170FS20M05-3D
PHP175FS25M05-3D
PHP180FS25M05-3D
PHP185FS25M06-3D
PHP190FS25M06-3D
PHP195FS25M06-3D
PHP200FS25M06-3D
PHP205FS25M06-3D
PHP210FS25M07-3D
PHP215FS25M07-3D
PHP220FS25M07-3D
PHP225FS25M07-3D
PHP230FS25M07-3D
PHP235FS32M07-3D
PHP240FS32M07-3D
PHP245FS32M08-3D
PHP250FS32M08-3D
PHP255FS32M08-3D
PHP260FS32M08-3D
PHP265FS32M08-3D
PHP270FS32M08-3D
PHP280FS32M08-3D
PHP290FS32M10-3D
PHP300FS32M10-3D
PHP310FS32M10-3D
PHP320FS32M10-3D
PHP330FS40M10-3D
PHP340FS40M10-3D
PHP350FS40M12-3D
PHP360FS40M12-3D
PHP370FS40M12-3D
PHP380FS40M12-3D
PHP390FS40M12-3D
PHP400FS40M12-3D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

411.20 €

1 6 Arbeitstage 1442116Schaftfräserschaft207800100

411.20 €

1 6 Arbeitstage 14.545119Schaftfräserschaft207800101

411.20 €

1 6 Arbeitstage 1545119Schaftfräserschaft207800102

411.20 €

1 6 Arbeitstage 15.548122Schaftfräserschaft207800103

411.20 €

1 6 Arbeitstage 1648122Schaftfräserschaft207800104

411.20 €

1 6 Arbeitstage 16.551125Schaftfräserschaft207800105

411.20 €

1 6 Arbeitstage 1751125Schaftfräserschaft207800106

411.20 €

1 6 Arbeitstage 17.554134Schaftfräserschaft257800107

415.60 €

1 6 Arbeitstage 1854134Schaftfräserschaft257800108

415.60 €

1 6 Arbeitstage 18.557137Schaftfräserschaft257800109

415.60 €

1 6 Arbeitstage 1957137Schaftfräserschaft257800110

415.60 €

1 6 Arbeitstage 19.560140Schaftfräserschaft257800111

415.60 €

1 6 Arbeitstage 2060140Schaftfräserschaft257800112

415.60 €

1 6 Arbeitstage 20.563143Schaftfräserschaft257800113

415.60 €

1 6 Arbeitstage 2163143Schaftfräserschaft257800114

434.50 €

1 6 Arbeitstage 21.566146Schaftfräserschaft257800115

434.50 €

1 6 Arbeitstage 2266146Schaftfräserschaft257800116

434.50 €

1 6 Arbeitstage 22.569149Schaftfräserschaft257800117

434.50 €

1 6 Arbeitstage 2369149Schaftfräserschaft257800118

434.50 €

1 6 Arbeitstage 23.572156Schaftfräserschaft327800119

434.50 €

1 6 Arbeitstage 2472156Schaftfräserschaft327800120

434.50 €

1 6 Arbeitstage 24.575159Schaftfräserschaft327800121

434.50 €

1 6 Arbeitstage 2575159Schaftfräserschaft327800122

434.50 €

1 6 Arbeitstage 25.578162Schaftfräserschaft327800123

434.50 €

1 6 Arbeitstage 2678162Schaftfräserschaft327800124

434.50 €

1 6 Arbeitstage 26.581165Schaftfräserschaft327800125

434.50 €

1 6 Arbeitstage 2781165Schaftfräserschaft327800126

485.50 €

1 6 Arbeitstage 2884168Schaftfräserschaft327800127

485.50 €

1 6 Arbeitstage 2987171Schaftfräserschaft327800128

485.50 €

1 6 Arbeitstage 3090179Schaftfräserschaft327800130

485.50 €

1 6 Arbeitstage 3193182Schaftfräserschaft327800131

485.50 €

1 6 Arbeitstage 3296185Straight shank327800132

485.50 €

1 6 Arbeitstage 3399196Schaftfräserschaft407800133

623.70 €

1 6 Arbeitstage 34102199Schaftfräserschaft407800134

623.70 €

1 6 Arbeitstage 35105202Schaftfräserschaft407800135

623.70 €

1 6 Arbeitstage 36108205Schaftfräserschaft407800136

623.70 €

1 6 Arbeitstage 37111218Schaftfräserschaft407800137

623.70 €

1 6 Arbeitstage 38114221Schaftfräserschaft407800138

623.70 €

1 6 Arbeitstage 39117224Schaftfräserschaft407800139

623.70 €

1 6 Arbeitstage 40120227Straight shank407800140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A Thinning NA

Technischer Support