Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | (θ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 8 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-03003 | |
72.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-03005 | |
79.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 11 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-04005 | |
65.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 11 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-04010 | |
82.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 13 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-05003 | |
82.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-05005 | |
82.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 13 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-05010 | |
85.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | - | 08-00150-06005 | |
85.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 13 | 60 | 6 | - | 08-00150-06010 | |
142.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 19 | 65 | 8 | - | 08-00150-08005 | |
142.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 19 | 65 | 8 | - | 08-00150-08010 | |
95.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 22 | 75 | 10 | - | 08-00150-10005 | ||
95.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 22 | 75 | 10 | - | 08-00150-10010 | ||
115.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | 75 | 10 | - | 08-00150-10020 | |
95.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | 75 | 10 | - | 08-00150-10030 | ||
152.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 80 | 12 | - | 08-00150-12005 | |
152.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 80 | 12 | - | 08-00150-12010 | |
152.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 26 | 80 | 12 | - | 08-00150-12020 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
(θ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften