• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MUGEN-BESCHICHTUNG Miniaturbohrer MDR-R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDR-R-0.1
MDR-R-0.2
MDR-R-0.3
MDR-R-0.4
MDR-R-0.5
MDR-R-0.6
MDR-R-0.7
MDR-R-0.8
MDR-R-0.9
MDR-R-0.11
MDR-R-0.13
MDR-R-0.14
MDR-R-0.15
MDR-R-0.16
MDR-R-0.17
MDR-R-0.18
MDR-R-0.19
MDR-R-0.22
MDR-R-0.23
MDR-R-0.24
MDR-R-0.25
MDR-R-0.26
MDR-R-0.27
MDR-R-0.28
MDR-R-0.31
MDR-R-0.32
MDR-R-0.33
MDR-R-0.34
MDR-R-0.35
MDR-R-0.36
MDR-R-0.37
MDR-R-0.38
MDR-R-0.39
MDR-R-0.43
MDR-R-0.44
MDR-R-0.45
MDR-R-0.46
MDR-R-0.47
MDR-R-0.48
MDR-R-0.49
MDR-R-0.51
MDR-R-0.52
MDR-R-0.53
MDR-R-0.54
MDR-R-0.55
MDR-R-0.56
MDR-R-0.57
MDR-R-0.58
MDR-R-0.59
MDR-R-0.61
MDR-R-0.62
MDR-R-0.63
MDR-R-0.64
MDR-R-0.65
MDR-R-0.66
MDR-R-0.67
MDR-R-0.68
MDR-R-0.69
MDR-R-0.71
MDR-R-0.72
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

49.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.11.204-00200-00100

36.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.22.404-00200-00200

32.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3504-00200-00300

32.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage .0.4604-00200-00400

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5604-00200-00500

23.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.6704-00200-00600

23.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7804-00200-00700

23.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8804-00200-00800

31.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9804-00200-00900

49.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.111.204-00200-00110

49.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.131.404-00200-00130

57.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.141.404-00200-00140

42.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.151.804-00200-00150

45.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.161.804-00200-00160

52.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.171.804-00200-00170

52.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.182.104-00200-00180

45.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.192.104-00200-00190

49.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.222.604-00200-00220

49.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.232.604-00200-00230

49.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.242.604-00200-00240

41.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.25304-00200-00250

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.26304-00200-00260

46.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.27304-00200-00270

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.283.304-00200-00280

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.31504-00200-00310

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.32504-00200-00320

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.33504-00200-00330

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.34504-00200-00340

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.35504-00200-00350

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.36504-00200-00360

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.37504-00200-00370

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.38504-00200-00380

46.14 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.39504-00200-00390

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.43604-00200-00430

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.44604-00200-00440

42.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.45604-00200-00450

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.46604-00200-00460

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.47604-00200-00470

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.48604-00200-00480

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.49604-00200-00490

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51604-00200-00510

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52604-00200-00520

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.53604-00200-00530

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.54604-00200-00540

28.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.55604-00200-00550

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.56604-00200-00560

42.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.57604-00200-00570

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.58604-00200-00580

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.59604-00200-00590

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61704-00200-00610

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.62704-00200-00620

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63704-00200-00630

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.64704-00200-00640

28.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.65704-00200-00650

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.66704-00200-00660

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.67704-00200-00670

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.68704-00200-00680

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.69704-00200-00690

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71804-00200-00710

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72804-00200-00720

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
Number of flutes 2 (γ) Neck Angle(°) 15 (d) Shank Diameter(mm) 3

Technischer Support