Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.1 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06001 | |
161.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06002 | |
161.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06003 | |
152.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06005 | |
114.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06010 | |
114.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06015 | |
120.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06020 | |
153.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.1 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08001 | |
153.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.2 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08002 | |
159.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08005 | |
153.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08010 | |
161.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08015 | |
161.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08020 | |
170.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08025 | |
170.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08030 | |
161.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.1 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10001 | |
161.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.2 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10002 | |
161.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10003 | |
162.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10005 | |
161.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10010 | |
170.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10015 | |
170.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10020 | |
188.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10025 | |
188.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10030 | |
255.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.1 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12001 | |
255.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.2 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12002 | |
255.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.3 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12003 | |
255.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12005 | |
255.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12010 | |
263.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12015 | |
263.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12020 | |
271.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12025 | |
271.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12030 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
R Precision(μm) | 0.01~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften