Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00051 | 0.53 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00052 | 0.57 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00053 | 0.6 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00054 | 0.64 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00056 | 0.71 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00061 | 0.63 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00062 | 0.67 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00063 | 0.7 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00064 | 0.74 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00066 | 0.81 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00071 | 0.73 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00072 | 0.77 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00073 | 0.8 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00074 | 0.84 | 9° | |
115.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00076 | 0.91 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00081 | 0.85 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00082 | 0.9 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00083 | 0.96 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00084 | 1.01 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00086 | 1.11 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00091 | 0.95 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00092 | 1 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00093 | 1.06 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00094 | 1.11 | 9° | |
150.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00096 | 1.21 | 9° | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00101 | 1.07 | 9° | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00102 | 1.14 | 9° | |
118.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00103 | 1.21 | 9° | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00104 | 1.28 | 9° | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00106 | 1.42 | 9° | |
117.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00107 | 1.7 | 9° | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00151 | 1.59 | 9° | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00152 | 1.67 | 9° | |
118.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00153 | 1.76 | 9° | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00154 | 1.85 | 9° | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00156 | 2.02 | 9° | |
141.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00157 | 2.37 | 9° | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00201 | 2.1 | 9° | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00202 | 2.21 | 9° | |
159.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00203 | 2.31 | 9° | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00204 | 2.41 | 9° | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00206 | 2.62 | 9° | |
119.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00207 | 3.05 | - | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00251 | 2.64 | 9° | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00252 | 2.78 | 9° | |
159.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00253 | 2.92 | 9° | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00254 | 3.05 | 9° | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00256 | 3.33 | - | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00257 | 3.9 | - |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften