Schleifscheibe mit Welle – MS Serie SA (Blau) , keramisch【10-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-021
MS-061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)

167.78 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage 3

19.97 €

10 Stk. pro Packung

100 Packungen Verfügbar 9 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Particle Size(#) 80 Shaft Diameter(mm) 3
Thickness(mm) 13 Shape A Abrasive grain SA Cobalt
Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling P Packaging Quantity(Piece) 10
Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material High Speed Steel / Steel Alloy / Special Alloy Application General

Technischer Support