Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS-3 |
HS-4 |
HS-5 |
HS-6 |
HS-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Shaft length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 120 | 3 | 30 | ||
30.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 4 | 30 | |
30.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 100 | 5 | 30 | ||
30.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 6 | 30 | |
29.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 8 | 25 |
Loading...
Type | Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 3 | Thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | A | Abrasive grain | HS | Degree of Coupling | P |
Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel |
Application | Mold |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Shaft length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften