Schleifscheibe mit Welle – MH Serie SPH (Blau) , keramisch【10 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe mit Welle – MH Serie SPH (Blau) , keramisch
  • Mengenrabatt
Schleifstift für die Gesenkbearbeitung, geeignet für Stahllegierungen und Werkzeugstahl
Kompatibles Schleifkorn: SPH
Bindemittel: V (verglast)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHP-03
MHP-04
MHP-05
MHP-06
MHP-08
MHP-10
MHP-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

37.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 80310

34.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 80413

34.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 60513

34.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 60613

37.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 60813

35.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 601013

35.75 €

10 Stk. pro Packung

10 Packungen 12 Arbeitstage 601313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain SPH Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling P
Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel
Application Mold

Technischer Support