Schleifscheibe mit Welle – ST weich Serie ST (Rosa) , keramisch, für hohe Drehzahlen【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-540
ST-550
ST-560
ST-580
ST-600
ST-630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

30.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10048

28.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 100510

28.31 €

10 Stk. pro Packung

10 Packungen 12 Arbeitstage 80613

28.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 80816

28.45 €

10 Stk. pro Packung

10 Packungen Verfügbar 12 Arbeitstage 801013

28.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 801313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain ST Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling Soft
Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel
Application Mold

Technischer Support