Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MO-001 |
MO-021 |
MO-061 |
MO-101 |
MO-141 |
MO-201 |
MO-261 |
MO-321 |
MO-340 |
MO-342 |
MO-380 |
MO-401 |
MO-481 |
MO-641 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shape | Degree of Coupling | Tip R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 3 | 10 | A | P | - | |
18.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 3 | 13 | A | P | - | |
18.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 4 | 13 | A | P | - | |
102.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 60 | 5 | 13 | A | P | - | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 6 | 13 | A | P | - | |
15.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 8 | 13 | A | P | - | |
15.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 10 | 13 | A | P | - | |
15.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 13 | 13 | A | P | - | |
24.35 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 11 Arbeitstage | 60 | 13 | 16 | F | P | - | ||
26.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 13 | 16 | H | N | - | |
20.28 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 60 | 13 | 25 | I | P | 3.2 | ||
15.62 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 16 | 16 | A | P | - | |
20.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 19 | 3 | B | P | - | |
20.99 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 25 | 3 | B | P | - |
Loading...
Type | Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 3 | Abrasive grain | WA |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) |
Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel / Carbon Steel | Application | General |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften