Stahl-Transportwagen Handwagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DX-311

Teilenummer
DX-311
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

246.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportwagen Uniform Load(kg) 300 Main Body Material Stahl
Main body: option Grundkörper Floor Surface Size(mm) 910×610 Handle specification Folding type
Caster Material Gray Rubber Loading surface height(mm) 193 Handle Height(mm) 865
Wheel Diameter(mm) 125 Deadweight(㎏) 19.1 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Stahl-Transportwagen Handwagen, die Teilenummer ist DX-311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DX-311.

Technischer Support