Teilenummer
|
---|
21-1-K10 |
21-1-M20 |
21-1-P20 |
21-2-K10 |
21-2-M20 |
21-2-P20 |
21-3-K10 |
21-3-M20 |
21-3-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | K10 | ||
25.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | M20 | ||
25.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | P20 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | K10 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | M20 | ||
32.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | P20 | ||
44.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 160 | 19 | 3 | 5 | 17 | 6 | 7 | 25 | K10 | ||
44.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 160 | 19 | 3 | 5 | 17 | 6 | 7 | 25 | M20 | ||
44.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 160 | 19 | 3 | 5 | 17 | 6 | 7 | 25 | P20 |
Loading...
JIS Standard | 21 Type Projecting Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank E(mm)
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften