Teilenummer
|
---|
W514-1-K10 |
W514-1-M20 |
W514-1-P20 |
W514-2-K10 |
W514-2-M20 |
W514-2-P20 |
W514-3-K10 |
W514-3-M20 |
W514-3-P20 |
W514-4-K10 |
W514-4-M20 |
W514-4-P20 |
W514-K10 |
W514-M20 |
W514-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 145 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 50 | 6 | 9 | K10 | |
23.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 145 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 50 | 6 | 9 | M20 | |
23.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 145 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 50 | 6 | 9 | P20 | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | K10 | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | M20 | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | P20 | |
38.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 195 | 19 | 3 | 16 | 16 | 4 | 15 | 75 | 8 | 13 | K10 | |
38.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 195 | 19 | 3 | 16 | 16 | 4 | 15 | 75 | 8 | 13 | M20 | |
38.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 195 | 19 | 3 | 16 | 16 | 4 | 15 | 75 | 8 | 13 | P20 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 255 | 25 | 4 | 19 | 19 | 5 | 18 | 100 | 12 | 18 | K10 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 255 | 25 | 4 | 19 | 19 | 5 | 18 | 100 | 12 | 18 | M20 | |
55.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 255 | 25 | 4 | 19 | 19 | 5 | 18 | 100 | 12 | 18 | P20 | |
21.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | K10 | |
21.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | M20 | |
22.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | P20 |
Loading...
JIS Standard | Type 11 Similar product | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften