Teilenummer
|
---|
36-1-K10 |
36-1-M20 |
36-1-P20 |
36-2-K10 |
36-2-M20 |
36-2-P20 |
36-3-K10 |
36-3-M20 |
36-3-P20 |
36-4-K10 |
36-4-M20 |
36-4-P20 |
36-K10 |
36-M20 |
36-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | K10 | ||
20.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | M20 | ||
20.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | P20 | ||
27.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | K10 | ||
27.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | M20 | ||
27.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | P20 | ||
39.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | K10 | ||
39.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | M20 | ||
39.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | P20 | ||
56.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | K10 | ||
56.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | M20 | ||
56.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | P20 | ||
18.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | K10 | ||
19.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | M20 | ||
19.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | P20 |
Loading...
JIS Standard | 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften