Teilenummer
|
---|
31-1-K10 |
31-1-M20 |
31-1-P20 |
31-2-K10 |
31-2-M20 |
31-2-P20 |
31-3-K10 |
31-3-M20 |
31-3-P20 |
31-4-K10 |
31-4-M20 |
31-4-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | K10 | ||
26.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | M20 | ||
26.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | P20 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | K10 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | M20 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | P20 | ||
43.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | K10 | ||
43.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | M20 | ||
43.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | P20 | ||
72.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 1 | K10 | ||
72.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 1 | M20 | ||
72.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 1 | P20 |
Loading...
JIS Standard | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften