Teilenummer
|
---|
M5-50 |
M5-63 |
M5-80 |
M5-100 |
M5-160 |
M6-100 |
M6-125 |
M6-160 |
M6-200 |
M8-63 |
M8-80 |
M8-100 |
M8-160 |
M8-200 |
M10-80 |
M10-100 |
M10-160 |
M10-200 |
M12-100 |
M12-125 |
M12-160 |
M12-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 5 | 5 | 1 | ||
30.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 63 | 5 | 5 | 10 | ||
38.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 80 | 5 | 5 | 10 | ||
41.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 100 | 5 | 5 | 10 | ||
67.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 160 | 5 | 5 | 10 | ||
41.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | 6 | 1 | ||
53.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 125 | 6 | 6 | 10 | ||
67.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 160 | 6 | 6 | 10 | ||
82.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 200 | 6 | 6 | 10 | ||
34.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 63 | 8 | 8 | 1 | ||
32.12 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | 80 | 8 | 8 | 1 | ||
53.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 8 | 1 | ||
79.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 160 | 8 | 8 | 10 | ||
105.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 200 | 8 | 8 | 10 | ||
52.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 10 | 1 | ||
65.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 10 | 1 | ||
103.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 10 | 10 | 10 | ||
128.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | ||
89.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | 12 | 1 | ||
63.85 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | 125 | 12 | 12 | 1 | ||
130.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 160 | 12 | 12 | 5 | ||
119.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 200 | 12 | 12 | 5 |
Loading...
JIS Standard | Square bit (millimeter) | Product Type | Fertigschneider | Material | High-speed steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften