Vierkantbohrer (Zoll)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IN1-2-101
IN1-2-152
IN1-203
IN3-4-127
IN3-4-152
IN3-4-203
IN3-8-76
IN3-8-101
IN3-8-152
IN3-8-203
IN5-8-115
IN5-8-127
IN5-8-152
IN5-8-203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Width
(Inch)
Height
(Inch)
Overall Length
(Inch)
Shipment Unit
(Book)

96.08 €

1 6 Arbeitstage 12.710112.71/21/241

134.64 €

1 6 Arbeitstage 12.715212.71/21/261

347.27 €

1 7 Arbeitstage 25.4020325.41181

189.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19.0512719.053/43/455

203.02 €

1 6 Arbeitstage 19.0515219.053/43/465

271.89 €

1 6 Arbeitstage 19.0520319.053/43/485

47.17 €

1 6 Arbeitstage 9.52769.523/83/831

60.69 €

1 6 Arbeitstage 9.521019.523/83/841

89.04 €

1 6 Arbeitstage 9.521529.523/83/8610

119.86 €

1 6 Arbeitstage 9.522039.523/83/8810

106.71 €

1 6 Arbeitstage 15.8711515.875/85/84 1/25

117.57 €

1 6 Arbeitstage 15.8712715.875/85/855

140.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15.8715215.875/85/865

181.47 €

1 9 Arbeitstage 15.8720315.875/85/881

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Square bit (inch) Product Type Fertigschneider Material High-speed steel

Technischer Support