HSS-Bohrer Modell JIS60 Modell S517 Hobeln, gerade Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB60
TTB60-1
TTB60-2
TTB60-3
TTB60-4
TTB60-5
TTB60-7
TTB60-9
TTB60-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
θ Shipment Unit
(Book)

58.56 €

10 7 Arbeitstage 10125100-1010134225°10

59.77 €

10 7 Arbeitstage 13160131-1313164.5325°10

63.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16190162-1616205.5325°1

118.57 €

1 6 Arbeitstage 19220193-1919247420°1

83.89 €

10 7 Arbeitstage 19240254-19X2519297520°10

82.08 €

1 7 Arbeitstage 22240225-2222297520°10

132.26 €

1 6 Arbeitstage 25270257-2525328520°1

195.69 €

1 6 Arbeitstage 32330329-32323810820°1

244.90 €

5 7 Arbeitstage 383803811-38384511820°5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 60 Type Real Byte Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel
Paint Gold

Technischer Support