HSS-Bohrer Modell JIS10 Modell S501, gerade Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTB10-1

Teilenummer
TTB10-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.43 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Shape 10 point nose straight tool Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Shank width(mm) 13
Material High-speed steel Shank Total Length(mm) 115 Shank height(mm) 13
Nominal Number 1-13 Tip Part A(mm) 13 Tip Part B(mm) 16
Tip Part C(mm) 4.5 Shank F(mm) 0 Paint Gold
Shipment Unit(Book) 1

Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Bohrer Modell JIS10 Modell S501, gerade Klinge, die Teilenummer ist TTB10-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB10-1.

Technischer Support