Teilenummer
|
---|
TTB15R |
TTB15R-1 |
TTB15R-2 |
TTB15R-3 |
TTB15R-4 |
TTB15R-5 |
TTB15R-7 |
TTB15R-9 |
TTB15R-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 0-10 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | ||
50.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 9 | 16 | 4.5 | 0 | 1 | ||
54.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 12 | 20 | 5.5 | 0 | 1 | ||
70.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 14 | 24 | 7 | 0 | 1 | ||
87.92 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 12 | 29 | 7 | 0 | 10 | ||
86.71 € | 10 | 7 Arbeitstage | 22 | 180 | 22 | 5-22 | 16 | 29 | 7 | 0 | 10 | ||
133.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 200 | 25 | 7-25 | 18 | 32 | 8 | 0 | 1 | ||
160.07 € | 5 | 7 Arbeitstage | 32 | 250 | 32 | 9-32 | 24 | 38 | 10 | 3 | 5 | ||
293.28 € | 5 | 7 Arbeitstage | 38 | 300 | 38 | 11-38 | 29 | 45 | 11 | 4 | 5 |
Loading...
JIS Standard | 15R Type Right Horizontal Finishing Tool Bit | Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften