HSS-Bohrer Modell JIS42 Modell S515 Bohrungs-Finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB42
TTB42-1
TTB42-2
TTB42-3
TTB42-5
TTB42-7
TTB42-9
TTB42-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

54.70 €

1 9 Arbeitstage 10120100-106133.562451

56.66 €

1 6 Arbeitstage 13150131-13916583501

59.48 €

1 6 Arbeitstage 16180162-1611205.594651

77.16 €

1 6 Arbeitstage 19200193-1913247116751

91.54 €

1 7 Arbeitstage 22230225-22152971281001

140.34 €

1 6 Arbeitstage 25260257-25183281481001

188.05 €

5 7 Arbeitstage 32320329-322438101591305

351.57 €

5 7 Arbeitstage ---11-38------5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Type 42 hole finish tool Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel
Paint Gold

Technischer Support