MX425 MUGEN-BESCHICHTUNG 4-schneidiger Schaftfräser GEWINDE 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MX425-1
MX425-1.5
MX425-2
MX425-2.5
MX425-3
MX425-3.5
MX425-4
MX425-4.5
MX425-5
MX425-5.5
MX425-6
MX425-8
MX425-10
MX425-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

44.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1144512゜08-00075-001000~-0.01

44.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.544512゜08-00075-001500~-0.01

38.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2244512゜08-00075-002000~-0.01

29.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52.544512゜08-00075-002500~-0.01

42.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3364512゜08-00075-003000~-0.01

61.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.53.564512゜08-00075-003500~-0.015

38.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4464512゜08-00075-004000~-0.015

73.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.54.565012゜08-00075-004500~-0.015

41.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5565012゜08-00075-005000~-0.015

75.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.55.565012゜08-00075-005500~-0.015

44.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66650-08-00075-00600-0.01~-0.025

110.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 88865-08-00075-00800-0.01~-0.03

135.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101075-08-00075-01000-0.01~-0.03

133.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12121280-08-00075-01200-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Technischer Support