• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

NSPD-M MUGEN Mikro-Beschichtung Mikropunktbohrer (für Vorbohrung Bearbeitung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSPD-M-0.01
NSPD-M-0.03
NSPD-M-0.04
NSPD-M-0.05
NSPD-M-0.06
NSPD-M-0.07
NSPD-M-0.08
NSPD-M-0.09
NSPD-M-0.015
NSPD-M-0.025
NSPD-M-0.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

339.05 €

1 6 Arbeitstage 0.010.01504-00012-00100

158.52 €

1 6 Arbeitstage 0.030.0604-00012-00300

107.18 €

1 6 Arbeitstage 0.040.0804-00012-00400

122.60 €

1 6 Arbeitstage 0.050.104-00012-00500

112.32 €

1 6 Arbeitstage 0.060.1204-00012-00600

89.40 €

1 6 Arbeitstage 0.070.1404-00012-00700

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.080.1604-00012-00800

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.090.1804-00012-00900

339.05 €

1 6 Arbeitstage 0.0150.02504-00012-00150

271.15 €

1 6 Arbeitstage 0.0250.0504-00012-00250

54.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.204-00012-01000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 40
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Tip angle(°) 120
Thinning Available (γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Technischer Support