NSMD-MS MUGEN Mikro-Beschichtung Mikro-Drill-Kurzschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSMD-MS-0.01
NSMD-MS-0.02
NSMD-MS-0.03
NSMD-MS-0.04
NSMD-MS-0.05
NSMD-MS-0.015
NSMD-MS-0.025
NSMD-MS-0.035
NSMD-MS-0.045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

348.60 €

1 6 Arbeitstage 0.010.0604-00006-00100

232.65 €

1 6 Arbeitstage 0.020.1204-00006-00200

178.68 €

1 6 Arbeitstage 0.030.1804-00006-00300

136.69 €

1 6 Arbeitstage 0.040.2404-00006-00400

130.80 €

1 6 Arbeitstage 0.050.304-00006-00500

348.60 €

1 6 Arbeitstage 0.0150.0904-00006-00150

232.65 €

1 6 Arbeitstage 0.0250.1504-00006-00250

178.68 €

1 6 Arbeitstage 0.0350.2404-00006-00350

136.69 €

1 6 Arbeitstage 0.0450.304-00006-00450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 40
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Tip angle(°) 120
Thinning NA (γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Technischer Support