Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.01 | 0.1 | 04-00002-00100 | ||
271.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.02 | 0.2 | 04-00002-00200 | ||
158.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | 0.3 | 04-00002-00300 | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.5 | 04-00002-00500 | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.06 | 0.6 | 04-00002-00600 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.07 | 0.7 | 04-00002-00700 | ||
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.08 | 0.8 | 04-00002-00800 | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.09 | 0.9 | 04-00002-00900 | |
339.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.015 | 0.15 | 04-00002-00150 | ||
271.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.025 | 0.25 | 04-00002-00250 | ||
158.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.035 | 0.4 | 04-00002-00350 | ||
107.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.045 | 0.5 | 04-00002-00450 | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.055 | 0.6 | 04-00002-00550 | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.065 | 0.7 | 04-00002-00650 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.075 | 0.8 | 04-00002-00750 | ||
67.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.085 | 0.9 | 04-00002-00850 | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.095 | 1 | 04-00002-00950 | |
54.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 1 | 04-00002-01000 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Schaftfräserschaft | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 | Tip angle(°) | 120 |
Thinning | Available | (γ) Neck Angle(°) | 15° | (d) Shank Diameter(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften