MRT425-MUGEN-BESCHICHTETER Kegelfräser für tiefe Rippung

MRT425-MUGEN-BESCHICHTETER Kegelfräser für tiefe Rippung
  • Mengenrabatt
Das originelle NS-Design mit hoher Steifigkeit ermöglicht eine hochpräzise und hocheffiziente Bearbeitung.
[Werkstoff]
○: Wärmebehandelter Stahl, härtbarer Stahl (bis 55 HRC), Edelstahl, Titanlegierung, Aluminiumlegierung, Harz
◎: Kohlenstoffstahl, Stahllegierung/Werkzeugstahl, Kupfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRT425-0.2-0.5-2
MRT425-0.2-1-2
MRT425-0.2-1.5-2
MRT425-0.2-2-2
MRT425-0.3-0.5-3
MRT425-0.3-1-3
MRT425-0.3-1.5-3
MRT425-0.3-2-3
MRT425-0.4-0.5-4
MRT425-0.4-1-4
MRT425-0.4-1.5-4
MRT425-0.4-2-4
MRT425-0.5-0.5-4
MRT425-0.5-0.5-6
MRT425-0.5-1-4
MRT425-0.5-1-6
MRT425-0.5-1.5-4
MRT425-0.5-1.5-6
MRT425-0.5-2-4
MRT425-0.5-2-6
MRT425-0.6-0.5-4
MRT425-0.6-0.5-6
MRT425-0.6-1-4
MRT425-0.6-1-6
MRT425-0.6-1.5-4
MRT425-0.6-1.5-6
MRT425-0.6-2-4
MRT425-0.6-2-6
MRT425-0.7-0.5-6
MRT425-0.7-0.5-8
MRT425-0.7-1-6
MRT425-0.7-1-8
MRT425-0.7-1.5-6
MRT425-0.7-1.5-8
MRT425-0.7-2-6
MRT425-0.7-2-8
MRT425-0.8-0.5-4
MRT425-0.8-0.5-6
MRT425-0.8-0.5-8
MRT425-0.8-0.5-10
MRT425-0.8-0.5-12
MRT425-0.8-0.25-4
MRT425-0.8-0.25-6
MRT425-0.8-0.25-8
MRT425-0.8-0.25-10
MRT425-0.8-1-4
MRT425-0.8-1-6
MRT425-0.8-1-8
MRT425-0.8-1-10
MRT425-0.8-1-12
MRT425-0.8-1.5-4
MRT425-0.8-1.5-6
MRT425-0.8-1.5-8
MRT425-0.8-1.5-10
MRT425-0.8-1.5-12
MRT425-0.8-2-4
MRT425-0.8-2-6
MRT425-0.8-2-8
MRT425-0.8-2-10
MRT425-0.8-2-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.2234008-00310-020220.23

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.2234008-00310-020230.27

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.2234008-00310-020240.3

97.31 €

1 6 Arbeitstage 20.2234008-00310-020250.34

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.3334008-00310-030320.35

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.3334008-00310-030330.4

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.3334008-00310-030340.46

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.3334008-00310-030350.51

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.4434008-00310-040420.47

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.4434008-00310-040430.54

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.4434008-00310-040440.61

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.4434008-00310-040450.68

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.5434008-00310-050420.57

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.5634008-00310-050620.6

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5434008-00310-050430.64

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5634008-00310-050630.71

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.5434008-00310-050440.71

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.5634008-00310-050640.81

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.5434008-00310-050450.78

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.5634008-00310-050650.92

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6434008-00310-060420.67

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6634008-00310-060620.7

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.6434008-00310-060430.74

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.6634008-00310-060630.81

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.6434008-00310-060440.81

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.6634008-00310-060640.91

64.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.6434008-00310-060450.88

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.6634008-00310-060651.02

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.7634008-00310-070620.8

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.7834508-00310-070820.84

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.7634008-00310-070630.91

115.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.7834508-00310-070830.98

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.7634008-00310-070641.01

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.7834508-00310-070841.12

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.7634008-00310-070651.12

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.7834508-00310-070851.26

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.8444508-00310-080420.87

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.8644508-00310-080620.9

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.8844508-00310-080820.94

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.81044508-00310-081020.97

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.81245008-00310-081221.01

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.8444508-00310-080410.83

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.8644508-00310-080610.85

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.8844508-00310-080810.87

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.81044508-00310-081010.89

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.8444508-00310-080430.94

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.8644508-00310-080631.01

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.8844508-00310-080831.08

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.81044508-00310-081031.15

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.81245008-00310-081231.22

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.8444508-00310-080441.01

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.8644508-00310-080641.11

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.8844508-00310-080841.22

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.81044508-00310-081041.32

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.81245008-00310-081241.43

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.8444508-00310-080451.08

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.8644508-00310-080651.22

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.8844508-00310-080851.36

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.81044508-00310-081051.5

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.81245008-00310-081251.64

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4
Coating TiAlN Torsional Angle(°) Weak torsion (15 to 25°) (γ) Neck Angle(°) 15°

Technischer Support