Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 2 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-01001 | |
79.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 2 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-01002 | |
79.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 2 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-01003 | |
70.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 3 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-01501 | |
79.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 3 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-01502 | |
70.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 3 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-01503 | |
79.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 3 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-01505 | |
79.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 4 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-02001 | |
79.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 4 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-02002 | |
70.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 4 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-02003 | |
70.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 4 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-02005 | |
70.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-02501 | |
79.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.2 | 5 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-02502 | |
77.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.3 | 5 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-02503 | |
77.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 5 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00700-02505 | |
99.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-03001 | |
90.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-03002 | |
90.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-03003 | |
99.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-03005 | |
81.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-03010 | |
91.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.1 | 8 | 65 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-04001 | |
91.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 8 | 65 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-04002 | |
100.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 8 | 65 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-04003 | |
100.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 8 | 65 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-04005 | |
90.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 65 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-04010 | ||
92.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.1 | 10 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-05001 | |
92.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 10 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-05002 | |
92.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 10 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-05003 | |
82.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 0.5 | 10 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-05005 | |
101.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 10 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-05010 | |
105.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 10 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00700-05015 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
(γ) Neck Angle(°) | 9° |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften