Teilenummer
|
---|
NSMD-S-0.01 |
NSMD-S-0.02 |
NSMD-S-0.03 |
NSMD-S-0.04 |
NSMD-S-0.05 |
NSMD-S-0.015 |
NSMD-S-0.025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.01 | 0.06 | 04-00005-00100 | ||
208.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.02 | 0.12 | 04-00005-00200 | ||
127.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | 0.18 | 04-00005-00300 | ||
117.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04 | 0.24 | 04-00005-00400 | ||
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.3 | 04-00005-00500 | ||
261.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.015 | 0.09 | 04-00005-00150 | ||
208.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.025 | 0.15 | 04-00005-00250 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Schaftfräserschaft | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 2 | Tip angle(°) | 120 | Thinning | Available |
(γ) Neck Angle(°) | 15° | (d) Shank Diameter(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften