C-UMD Eisen- und Stahlbohrer, Unimax-Bohrer

C-UMD Eisen- und Stahlbohrer, Unimax-Bohrer
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-UT Mikrobeschichtung.
-Spitzenwinkel 150
-Werkzeugmaterial: Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-UMD2011-012
C-UMD2012-014
C-UMD2027-030
C-UMD2029-030
C-UMD2035-060
C-UMD2047-070
C-UMD2052-070
C-UMD2054-070
C-UMD2055-070
C-UMD2059-070
C-UMD2063-070
C-UMD2088-100
C-UMD2090-100
C-UMD2103-100
C-UMD2110-100
C-UMD2116-100
C-UMD2138-100
C-UMD2142-100
C-UMD2143-100
C-UMD2146-100
C-UMD2148-100
C-UMD2179-120
C-UMD2181-120
C-UMD2184-120
C-UMD2186-120
C-UMD2197-120
C-UMD2230-120
C-UMD2240-120
C-UMD2242-120
C-UMD2250-120
C-UMD2255-120
C-UMD2270-120
C-UMD2275-120
C-UMD2285-120
C-UMD2300-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)

44.32 €

1 6 Arbeitstage 0.111.2

44.32 €

1 6 Arbeitstage 0.121.4

34.66 €

1 6 Arbeitstage 0.273

34.66 €

1 6 Arbeitstage 0.293

31.61 €

1 6 Arbeitstage 0.356

34.66 €

1 6 Arbeitstage 0.477

31.61 €

1 6 Arbeitstage 0.527

31.61 €

1 6 Arbeitstage 0.547

25.03 €

1 11 Arbeitstage 0.557

31.61 €

1 11 Arbeitstage 0.597

31.61 €

1 6 Arbeitstage 0.637

31.61 €

1 6 Arbeitstage 0.8810

21.95 €

1 6 Arbeitstage 0.910

25.03 €

1 6 Arbeitstage 1.0310

20.19 €

1 6 Arbeitstage 1.110

25.03 €

1 6 Arbeitstage 1.1610

25.03 €

1 6 Arbeitstage 1.3810

25.03 €

1 6 Arbeitstage 1.4210

25.03 €

1 6 Arbeitstage 1.4310

25.03 €

1 6 Arbeitstage 1.4610

25.03 €

1 6 Arbeitstage 1.4810

26.77 €

1 6 Arbeitstage 1.7912

26.77 €

1 6 Arbeitstage 1.8112

26.77 €

1 6 Arbeitstage 1.8412

26.77 €

1 6 Arbeitstage 1.8612

31.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1.9712

23.27 €

1 6 Arbeitstage 2.312

23.27 €

1 11 Arbeitstage 2.412

23.27 €

1 6 Arbeitstage 2.4212

23.27 €

1 6 Arbeitstage 2.512

28.08 €

1 6 Arbeitstage 2.5512

23.27 €

1 6 Arbeitstage 2.712

28.08 €

1 6 Arbeitstage 2.7512

28.08 €

1 6 Arbeitstage 2.8512

23.27 €

1 6 Arbeitstage 312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 150 Thinning NA
Shank Diameter φd(mm) 3

Technischer Support