Handgewindebohrer V-Beschichtung Pulver HSS (für Stahl mit hoher Härte) V-XPM-HT

Handgewindebohrer V-Beschichtung Pulver HSS (für Stahl mit hoher Härte) V-XPM-HT
  • Mengenrabatt
Ideal for tapping hardened steel (alloy steel, die steel, tool steel, etc.) of 42 to 52 HRC. In order to maximize the properties of the base material, V coating with excellent abrasion resistance has been applied to the surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-HT-5P-M4X0.7
V-XPM-HT-5P-M5X0.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

31.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M40.752215138330261

31.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M50.860245.5168330267

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Accuracy OH3
Number of Grooves 4 Protrusion Available

Technischer Support