Spiralgewindebohrer, für schwer zu schneidendes Material CPM-SFT

Spiralgewindebohrer, für schwer zu schneidendes Material CPM-SFT
  • Mengenrabatt
The work material is ideal for blind hole drilling of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 35 HRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPM-SFT-OH1-M1.4X0.3
CPM-SFT-OH2-M1.6X0.35
CPM-SFT-OH2-M1.7X0.35
CPM-SFT-OH2-M2X0.4
CPM-SFT-OH2-M2.5X0.45
CPM-SFT-OH2-M2.6X0.45
CPM-SFT-OH3-M3X0.5
CPM-SFT-OH3-M4X0.7
CPM-SFT-OH3-M5X0.8
CPM-SFT-OH3-M6X1
CPM-SFT-OH3-M8X1.25
CPM-SFT-OH3-M10X1.5
CPM-SFT-OH3-M10X1.25
CPM-SFT-OH3-M12X1.5
CPM-SFT-OH3-M12X1.75
CPM-SFT-OH3-M14X1.5
CPM-SFT-OH3-M16X1.5
CPM-SFT-OH4-M12X1.25
CPM-SFT-OH4-M14X2
CPM-SFT-OH4-M16X2
CPM-SFT-OH4-M18X1.5
CPM-SFT-OH4-M18X2.5
CPM-SFT-OH4-M20X1.5
CPM-SFT-OH4-M20X2.5
CPM-SFT-OH4-M22X1.5
CPM-SFT-OH4-M22X2.5
CPM-SFT-OH4-M24X1.5
CPM-SFT-OH4-M24X3
CPM-SFT-OH4-M27X1.5
CPM-SFT-OH4-M27X3
CPM-SFT-OH4-M30X1.5
CPM-SFT-OH4-M30X3.5
CPM-SFT-OH5-M33X3.5
CPM-SFT-OH5-M36X4
CPM-SFT-OH5-M42X4.5
CPM-SFT-OH5-M48X5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

25.73 €

1 6 Arbeitstage M1.40.334OH1-326-22250

25.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.60.3536OH2-327-22252

23.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.70.3536OH2-328-22254

24.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M20.440OH2-329-22256

16.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.4544OH2-3211-22258

14.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4544OH2-3211-22260

12.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.546OH3194311-22262

11.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752OH3215313Available22270

12.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M50.860OH3245.5316Available22276

12.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6162OH3296319Available22280

18.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81.2570OH3376.2322-22288

22.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M101.575OH3417324-22296

19.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575OH3417324-22300

25.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582OH3488.5329-22320

25.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582OH3488.5329-22316

43.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.588OH34810.5330-22332

57.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.595OH35212.5332-22340

26.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582OH4488.5329-22324

43.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288OH44810.5330-22328

58.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16295OH45212.5332-22336

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M181.5100OH45514437-22348

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M182.5100OH45514437-22344

89.38 €

1 6 Arbeitstage M201.5105OH45815437-22356

89.38 €

1 6 Arbeitstage M202.5105OH45815437-22352

115.92 €

1 6 Arbeitstage M221.5115OH46317438-22364

115.92 €

1 6 Arbeitstage M222.5115OH46317438-22360

144.62 €

1 6 Arbeitstage M241.5120OH46619445-22372

144.62 €

1 6 Arbeitstage M243120OH46619445-22368

184.17 €

1 6 Arbeitstage M271.5130OH47120445-22380

184.17 €

1 6 Arbeitstage M273130OH47120445-22376

233.46 €

1 6 Arbeitstage M301.5135OH47423448-22388

233.46 €

1 6 Arbeitstage M303.5135OH47423448-22384

264.88 €

1 6 Arbeitstage M333.5145OH57725451-22390

309.83 €

1 6 Arbeitstage M364155OH58228457-22393

433.88 €

1 6 Arbeitstage M424.5175OH59332460-22396

617.50 €

1 6 Arbeitstage M485185OH59838467-22399

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support