• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer, für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt EX-HC-SFT (Teilenummern)

Spiralgewindebohrer, für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt EX-HC-SFT
  • Mengenrabatt
Suitable for blind hole machining in high carbon materials such as medium carbon steel and higher, die steel, alloy steel, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-HC-SFT-M10X1.5
EX-HC-SFT-M12X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

16.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5754172419421

21.33 €

1 6 Arbeitstage M121.2582488.52919456

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy OH2
Number of Grooves 3 Protrusion Available

Technischer Support