Spiralgewindebohrer, für Edelstahl, langer Schaft für tiefe Bohrungen LT-SUS-DH-SFT

Spiralgewindebohrer, für Edelstahl, langer Schaft für tiefe Bohrungen LT-SUS-DH-SFT
  • Mengenrabatt
Ideal for deep-hole processing of stainless steel over 2D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120

Teilenummer
LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M3 Pitch, Number of Threading(mm) 0.5
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 120 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 59 Shank diameter(mm) 4 Thread Length(mm) 5
Surface Treatment Oxidizing Tool No. 8302232

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, für Edelstahl, langer Schaft für tiefe Bohrungen LT-SUS-DH-SFT, die Teilenummer ist LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120.

Technischer Support