Spiralgewindebohrer-Serie, kurzer Fasen-Typ EX-SC-SFT

Spiralgewindebohrer-Serie, kurzer Fasen-Typ EX-SC-SFT
  • Mengenrabatt
Bite length of 1.5 peaks. Ideal for when the effective thread length cannot be obtained in a blind hole with general spiral taps of 2.5-thread biting length

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SC-SFT-OH2-M8X1
EX-SC-SFT-OH3-M12X1.75
EX-SC-SFT-OH3-M22X2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

17.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8170OH2376.23228320324

22.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582OH3488.53298320432

78.71 €

1 6 Arbeitstage M222.5115OH363174388320365

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support