Spiralgewindebohrer-Serie, für Aluminium EX-AL-SFT

Spiralgewindebohrer-Serie, für Aluminium EX-AL-SFT
  • Mengenrabatt
Ideal for tapping blind holes in non-ferrous metals such as aluminum and its alloys and die-casting, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-AL-SFT-OH2-M4X0.7
EX-AL-SFT-OH2-M8X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

10.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M40.7522155.68320116

15.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8170376.2108320134

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy OH2
Number of Grooves 2

Technischer Support