Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100
Teilenummer
|
---|
HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
22.83 € | 1 | 6 Arbeitstage |
Loading...
Screw Types | Unified | Nominal | No6UN | Pitch, Number of Threading(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 1.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl | Work material | Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | L(mm) | 100 | Accuracy | 1b |
Shank diameter(mm) | 5 | Number of Grooves | 3 | Thread Length(mm) | 20 |
Protrusion | Available | Tool No. | 8309521 |
Sie befinden sich auf der Seite für Entleerungshahn-Serie für Einsatzschrauben-Handgewindebohrer langer Schaft HL-LT, die Teilenummer ist HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften