Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 7 | 4 | 4 | 45 | 8404901 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 4 | 45 | 8404921 | |
48.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 12 | 4 | 4 | 45 | 8404941 | |
48.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 15 | 4 | 6 | 50 | 8404961 | |
47.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 5 | 4 | 45 | 8404902 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 5 | 6 | 50 | 8404922 | |
48.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 12 | 5 | 6 | 50 | 8404942 | |
48.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 5 | 6 | 50 | 8404962 | |
47.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 7 | 6 | 6 | 50 | 8404903 | |
48.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 6 | 50 | 8404923 | ||
48.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 6 | 50 | 8404943 | ||
53.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 8 | 60 | 8404963 | ||
47.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 7 | 7 | 6 | 50 | 8404904 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 7 | 6 | 50 | 8404924 | |
53.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 7 | 8 | 60 | 8404944 | ||
53.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 15 | 7 | 8 | 60 | 8404964 | |
47.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 7 | 8 | 6 | 50 | 8404905 | ||
52.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 8 | 8 | 60 | 8404925 | ||
53.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 8 | 8 | 60 | 8404945 | ||
62.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 8 | 10 | 70 | 8404965 | ||
51.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 7 | 9 | 8 | 60 | 8404906 | ||
62.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | 10 | 9 | 8 | 60 | 8404926 | |
61.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 12 | 9 | 10 | 70 | 8404946 | ||
61.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 9 | 10 | 70 | 8404966 | |
51.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7 | 10 | 8 | 60 | 8404907 | |
61.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | 8404927 | |
61.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 12 | 10 | 10 | 70 | 8404947 | |
76.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 10 | 12 | 75 | 8404967 | |
59.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 7 | 12 | 10 | 70 | 8404908 | |
76.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 12 | 12 | 75 | 8404928 | |
76.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 12 | 12 | 75 | 8404948 | |
77.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 12 | 12 | 75 | 8404968 |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Coating | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften