XPM-Schaftfräser (Mehrere Schneiden lange Ausführung) XPM-EML

XPM-Schaftfräser (Mehrere Schneiden lange Ausführung) XPM-EML
  • Mengenrabatt
Mehrschneidiger Schaftfräser in langer Ausführung aus Pulvermetall-Schnellstahl XPM als Grundmaterial. Geeignet für tiefe Schnitte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPM-EML-3
XPM-EML-4
XPM-EML-5
XPM-EML-6
XPM-EML-7
XPM-EML-8
XPM-EML-9
XPM-EML-10
XPM-EML-11
XPM-EML-12
XPM-EML-13
XPM-EML-14
XPM-EML-15
XPM-EML-16
XPM-EML-17
XPM-EML-18
XPM-EML-19
XPM-EML-20
XPM-EML-21
XPM-EML-22
XPM-EML-23
XPM-EML-24
XPM-EML-25
XPM-EML-26
XPM-EML-27
XPM-EML-28
XPM-EML-29
XPM-EML-30
XPM-EML-31
XPM-EML-32
XPM-EML-33
XPM-EML-34
XPM-EML-35
XPM-EML-36
XPM-EML-37
XPM-EML-38
XPM-EML-39
XPM-EML-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

30.34 €

1 6 Arbeitstage 31566589156

30.34 €

1 6 Arbeitstage 42087089158

30.34 €

1 6 Arbeitstage 52587589160

30.34 €

1 6 Arbeitstage 62587589162

35.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 735109589164

35.15 €

1 6 Arbeitstage 835109589166

39.15 €

1 6 Arbeitstage 9451010089168

39.15 €

1 15 Arbeitstage 10451010089170

48.16 €

1 6 Arbeitstage 11551212089171

48.50 €

1 6 Arbeitstage 12551212089172

63.68 €

1 6 Arbeitstage 13551212089173

63.68 €

1 6 Arbeitstage 14551612589174

70.29 €

1 6 Arbeitstage 15651613589175

77.50 €

1 6 Arbeitstage 16651613589176

83.42 €

1 6 Arbeitstage 17651613589177

94.33 €

1 6 Arbeitstage 18651613589178

96.96 €

1 6 Arbeitstage 19752015589179

96.96 €

1 6 Arbeitstage 20752015589180

123.50 €

1 6 Arbeitstage 21752015589181

115.82 €

1 6 Arbeitstage 22752015589182

153.83 €

1 6 Arbeitstage 23902518089183

140.82 €

1 6 Arbeitstage 24902518089184

153.83 €

1 6 Arbeitstage 25902518089185

165.82 €

1 6 Arbeitstage 26902518089186

202.04 €

1 6 Arbeitstage 27902518089187

190.82 €

1 6 Arbeitstage 28902518089188

245.38 €

1 6 Arbeitstage 29902518089189

243.21 €

1 6 Arbeitstage 30902518089190

303.33 €

1 6 Arbeitstage 31953219589191

301.17 €

1 6 Arbeitstage 32953219589192

374.83 €

1 6 Arbeitstage 331003220089193

371.04 €

1 6 Arbeitstage 341003220089194

371.04 €

1 6 Arbeitstage 351003220089195

394.33 €

1 6 Arbeitstage 361053220589196

447.96 €

1 6 Arbeitstage 371053220589197

442.54 €

1 6 Arbeitstage 381053220589198

524.33 €

1 6 Arbeitstage 391103221089199

517.83 €

1 6 Arbeitstage 401103221089200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support