Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EKD-OH1-3 |
EKD-OH1-4 |
EKD-OH1-5 |
EKD-OH1-6 |
EKD-OH1-7 |
EKD-OH1-8 |
EKD-OH1-9 |
EKD-OH1-10 |
EKD-OH1-11 |
EKD-OH1-12 |
EKD-OH1-13 |
EKD-OH1-14 |
EKD-OH1-15 |
EKD-OH1-16 |
EKD-OH1-18 |
EKD-OH1-20 |
EKD-OH1-22 |
EKD-OH1-24 |
EKD-OH1-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 6 | 50 | 80606 | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 8 | 60 | 80608 | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 8 | 60 | 80610 | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 8 | 60 | 80612 | |
18.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 10 | 60 | 80614 | |
18.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | 60 | 80616 | |
20.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 12 | 10 | 65 | 80618 | |
20.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 65 | 80620 | |
26.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 15 | 12 | 70 | 80621 | |
26.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 15 | 12 | 70 | 80622 | |
32.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 15 | 12 | 75 | 80623 | |
32.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 15 | 16 | 75 | 80624 | |
35.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | 16 | 75 | 80625 | |
38.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 18 | 16 | 80 | 80626 | |
45.36 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 18 | 18 | 16 | 80 | 80628 | |
54.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 20 | 85 | 80630 | |
66.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 25 | 20 | 90 | 80632 | |
76.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 25 | 25 | 95 | 80634 | |
76.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | 25 | 95 | 80635 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | shank | Gerade | Tolerance | 0~+0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften